Merkmale
- Betriebseingangsspannung von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V Industrie Bus
- Maximale 36 V Eingangsspannung
- Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter
- Umwandlung der industriellen Busspannung in 5V Applikatiosspannung
- Umwandlung von 5 V auf 3,3 V
- Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroModuls verfügbar
Anwendung
- Stecker kompatibles 5 V und 3,3 V Netzteil für das gesamte WE FeatherWing-Ökosystem
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
2601157101001 | – | MagI³C Power FeatherWing |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2601157101001 | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | Angebot |
---|
Boards
Sensor FeatherWing (2501000201291)
Thyone-I Wireless FeatherWing (2611059021001)
Calypso Wi-Fi FeatherWing (2610039025001)
MagI³C Power FeatherWing (2601157100001)
Anschließen eines beliebigen FeatherWing-Mikrocontrollers
Beinhaltet folgende Produkte
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules