Merkmale
- Unsere proprietären USB Funk-Sticks kombinieren die proprietären Module mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem proprietären Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
- Die USB Funk-Sticks beinhalten das jeweilige Funkmodul, welches mit einem USB Konverter arbeitet.
Thyone-I USB Funk-Stick
- 2,4 GHz SRD-Frequenzband
- Integrierte Antenne (2611016021001)
- CE, FCC, IC
- Unterstützt Long Range Mode
Titania USB Funk-Stick
- 169 MHz SRD-Frequenzband
- Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
- Externer SMA Antennenanschluss
Tarvos-I Funk-Stick
- 868 MHz SRD-Frequenzband
- Integrierte Antenne
Tarvos-II USB Funk-Stick
- 868 MHz SRD-Frequenzband
- Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
- Externer SMA Antennenanschluss
Tarvos-III USB Funk-Stick
- 868 MHz SRD-Frequenzband
- Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
- Externer SMA Antennenanschluss
- Unterstützt Long Range Mode
Telesto-I USB Funk-Stick
- 915 MHz SRD-Frequenzband
- Externer SMA Antennenanschluss
- Reduzierte Sendeleistung (FCC, IC)
- FCC, IC, TELEC
Telesto-II USB Funk-Stick
- 915 MHz SRD-Frequenzband
- Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
- Externer SMA Antennenanschluss
- Frequenzsprungverfahren (FCC, IC)
- FCC, IC, ARIB
Telesto-III USB Funk-Stick
- 915 MHz SRD-Frequenzband
- Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
- Externer SMA Antennenanschluss
- Breitband (FCC, IC)
- FCC, IC, TELEC
Thalassa USB Funk-Stick
- 2,4 GHz SRD-Frequenzband
- Integrierte Antenne (2606046021001)
- Externer SMA Antennenanschluss (2606046221001)
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Evaluation Kit | Antenne | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607046211001 | SPEC | 4 Dateien | 169.4125 MHz - 169.475 | Titania USB Funk-Stick | 3000 | – | – | 15 | -120 | 25 | SMA connector | 74 | 23.65 | 12 | 2607011111000 | 2607019211001 | – | |||
2609026281001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 4 Dateien | 863 MHz - 870 | Tarvos-III USB Funk-Stick | 10000 | – | – | 14 | -124 | 400 | SMA connector | 74 | 23.65 | 12 | 2609011081000 2609011181000 | 2609019281001 | Hyperion-I Hyperion-II | |||
2605056081001 | SPEC | 2 Dateien | 868 MHz - 868.6 | Tarvos-I USB Funk-Stick | 400 | 11 | -112 | – | – | 100 | chip antenna (integrated antenna) | 67.75 | 23.65 | 12 | 2605041181000 | 2605049281001 | Hyperion-I Hyperion-II | |||
2607056281001 | SPEC | 4 Dateien | 868 MHz - 970 | Tarvos-II USB Funk-Stick | 2000 | – | – | 14 | -117 | 100 | SMA connector | 74 | 23.65 | 12 | 2607021181000 | 2607029281001 | Hyperion-I Hyperion-II | |||
2607056291001 | SPEC | 4 Dateien | 902.5 MHz - 927.5 | Telesto-I USB Funk-Stick | 550 | – | – | -2 | -106 | 100 | SMA connector | 74 | 23.65 | 12 | 2607021191000 | 2607029291001 | Hydra-I | |||
2607056291011 | SPEC | 4 Dateien | 902.5 MHz - 927.5 | Telesto-II USB Funk-Stick | 700 | – | – | 15 | -99 | 38.4 | SMA connector | 74 | 23.65 | 12 | 2607021191010 | 2607029291011 | Hydra-I | |||
2609026291001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 2 Dateien | 902.5 MHz - 927.5 | Telesto-III USB Funk-Stick | 800 | – | – | 14 | -96 | 400 | SMA connector | 74 | 23.65 | 12 | 2609011091000 2609011191000 | 2609019291001 | Hydra-I | |||
2606046021001 | SPEC | 4 Dateien | 2400 MHz - 2483.5 | Thalassa USB Funk-Stick | 100 | -6 | -98 | – | – | 500 | chip antenna (integrated antenna) | 67.75 | 23.65 | 12 | 2606031021000 2606031121000 2606031321000 | 2606039021001 | Himalia | |||
2611036021001 | SPEC | – | 2403 MHz - 2479 | Thyone-I USB Funk-Stick | 250 | 4 | -92 | – | – | 2000 | internal antenna | 67.75 | 23.65 | 12 | 2611011021000 | 2611019021001 2611079021001 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2607046211001 | SPEC | |
2609026281001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
2605056081001 | SPEC | |
2607056281001 | SPEC | |
2607056291001 | SPEC | |
2607056291011 | SPEC | |
2609026291001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
2606046021001 | SPEC | |
2611036021001 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Evaluation Kit | Antenne | Angebot |
---|
Funkmodul
Antenne
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk