LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die Entstörung
- Selbstheilende Eigenschaften
- Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
- Sicherheitsklasse: X2
- Montagetyp: Boxed THT
- Dielektrikum: Polypropylene
- Kapazitätsbereich: 5.6 nF ‒ 6.8 µF
- Kapazitätstoleranz: ±10 %
- Spannungsbereich (UR): 310 V(AC)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 105 °C
- Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Sicherheitsanwendungen
- Befilterung
- Entstörung
- z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung
Artikeldaten
Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 12.5 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Technische Artikelnummer | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890334023002CS | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 310 | 600 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MXXP010562K310ACPP55004 | – | ||
890334023002 | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 310 | 600 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MXXP010562K310ASPB15000 | – | ||
890334023003CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MXXP010682K310ACPP55004 | – | ||
890334023003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MXXP010682K310ASPB15000 | – | ||
890334023004CS | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MXXP010822K310ACPP55004 | – | ||
890334023004 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MXXP010822K310ASPB15000 | – | ||
890334023006CS | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 310 | 500 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | MXXP010103K310ACPP56004 | – | ||
890334023006 | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 310 | 500 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | MX2P010103K275ASPB16000 | 890334 | ||
890334023007CS | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | MXXP010123K310ACPP55004 | – | ||
890334023007 | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | MX2P010123K275ASPB15000 | – | ||
890334022007CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 500 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 11 | 6 | 10 | MXXP075153K310ACPP46004 | – | ||
890334022007 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 500 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 11 | 6 | 10 | MX2P075153K275ASPB15000 | 890334 | ||
890334023008CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 4.5 | 9.5 | MXXP010153K310ACPP55004 | – | ||
890334023008 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010153K275ASPB15000 | – | ||
890334023010CS | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | MXXP010183K310ACPP55004 | – | ||
890334023010 | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | MX2P010183K275ASPB15000 | – | ||
890334023011CS | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 4.5 | 9.5 | MXXP010223K310ACPP55004 | – | ||
890334023011 | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010223K275ASPB15000 | – | ||
890334025004CS | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MXXP015273K310ACPP45004 | – | ||
890334025004 | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MX2P015273K275ASPB15000 | – | ||
890334025006CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MXXP015333K310ACPP46004 | – | ||
890334025006 | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MX2P015333K275ASPB16000 | 890334 | ||
890334025007CS | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MXXP015393K310ACPP45004 | – | ||
890334025007 | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MX2P015393K275ASPB15000 | – | ||
890334023015CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 4.5 | 9.5 | MXXP010473K310ACPP55004 | – | ||
890334023015 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010473K275ASPB15000 | 890334 | ||
890334025009CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 220 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MXXP015473K310ACPP46004 | – | ||
890334025009 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 220 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MX2P015473K275ASPB16000 | – | ||
890334023017CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MXXP010563K310ACPP55004 | – | ||
890334023017 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 10 | MX2P010563K275ASPB15000 | – | ||
890334025011CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 250 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MXXP015563K310ACPP46004 | – | ||
890334025011 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 250 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MX2P015563K275ASPB16000 | – | ||
890334022017CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10 | 6 | 12 | MXXP075563K310ACPP55004 | – | ||
890334022017 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10 | 6 | 12 | MX2P075683K275ASPB15000 | 890334 | ||
890334023019CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MXXP010683K310ACPP46004 | – | ||
890334023019 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MX2P010683K275ASPB16000 | – | ||
890334025013CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 270 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MXXP015683K310ACPP46004 | – | ||
890334025013 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 270 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MX2P015683K275ASPB16000 | – | ||
890334023021CS | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MXXP010823K310ACPP46004 | – | ||
890334023021 | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MX2P010823K275ASPB16000 | – | ||
890334025015CS | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 290 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MXXP015823K310ACPP46004 | – | ||
890334025015 | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 310 | 290 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MX2P015823K275ASPB16000 | – | ||
890334023023CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MXXP010104K310ACPP46004 | – | ||
890334023023 | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MX2P010104K275ASPB16000 | – | ||
890334025017CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MXXP015104K310ACPP46004 | – | ||
890334025017 | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MX2P015104K275ASPB16000 | 890334 | ||
890334023024CS | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MXXP010124K310ACPP45004 | – | ||
890334023024 | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 310 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | MX2P010124K275ASPB15000 | – | ||
890334025020CS | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | MXXP015124K310ACPP46004 | – | ||
890334025020 | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | MX2P015124K275ASPB16000 | – | ||
890334023025CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 12 | MXXP010154K310ACPP45004 | – | ||
890334023025 | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 12 | MX2P010154K275ASPB15000 | 890334 | ||
890334024001CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 310 | 210 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 6 | 11.5 | MXXP125154K310ACPP55004 | – | ||
890334024001 | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 310 | 210 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 6 | 11.5 | MX2P125154K275ASPB15000 | – | ||
890334025022CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 310 | 210 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MXXP015154K310ACPP46004 | – | ||
890334025022 | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 310 | 210 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MX2P015154K275ASPB16000 | – | ||
890334025025CS | SPEC | 8 Dateien | 180 nF | 310 | 230 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MXXP015184K310ACPP45004 | – | ||
890334025025 | SPEC | 8 Dateien | 180 nF | 310 | 230 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MX2P015184K275ASPB15000 | – | ||
890334023028CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 8 | 14 | MXXP010224K310ACPP46004 | – | ||
890334023028 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 8 | 14 | MX2P010224K275ASPB16000 | – | ||
890334024002CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 240 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | MXXP125224K310ACPP45004 | – | ||
890334024002 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 240 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | MX2P125224K275ASPB15000 | 890334 | ||
890334025027CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 180 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 11.5 | MXXP015224K310ACPP45004 | – | ||
890334025027 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 180 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 11.5 | MX2P015224K275ASPB15000 | – | ||
890334026003CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 160 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | MXXP225224K310ACPP46004 | – | ||
890334026003 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 310 | 160 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | MX2P225224K275ASPB46000 | – | ||
890334025027RP | SPEC | 7 Dateien | 220 nF | 310 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 11.5 | MXXP015224K310ASPR15000 | – | ||
890334025031CS | SPEC | 8 Dateien | 270 nF | 310 | 250 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7.5 | 14.5 | MXXP015274K310ACPP45004 | – | ||
890334025031 | SPEC | 8 Dateien | 270 nF | 310 | 250 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7.5 | 14.5 | MX2P015274K275ASPB15000 | – | ||
890334024003CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 310 | 260 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | MXXP125334K310ACPP45004 | – | ||
890334024003 | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 310 | 260 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | MX2P125334K275ASPB15000 | – | ||
890334025034CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 310 | 260 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8.5 | 14.5 | MXXP015334K310ACPP46004 | – | ||
890334025034 | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 310 | 260 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8.5 | 14.5 | MX2P015334K275ASPB16000 | – | ||
890334024005CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 310 | 280 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 10 | 16 | MXXP125474K310ACPP45004 | – | ||
890334024005 | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 310 | 280 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 10 | 16 | MX2P125474K275ASPB15000 | 890334 | ||
890334025039CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 310 | 220 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8 | 14 | MXXP015474K310ACPP46004 | – | ||
890334025039 | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 310 | 220 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8 | 14 | MX2P015474K275ASPB16000 | – | ||
890334025043CS | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 310 | 220 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 9 | 15 | MXXP015564K310ACPP45004 | – | ||
890334025043 | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 310 | 220 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 9 | 15 | MX2P015564K275ASPB15000 | – | ||
890334026018CS | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 310 | 160 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 7.5 | 16.5 | MXXP225564K310ACPP36004 | – | ||
890334026018 | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 310 | 160 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 7.5 | 16.5 | MX2P225564K275ASPB46000 | 890334 | ||
890334025045CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 310 | 230 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 10 | 16 | MXXP015684K310ACPP45004 | – | ||
890334025045 | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 310 | 230 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 10 | 16 | MX2P015684K275ASPB15000 | 890334 | ||
890334026020CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 310 | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 7.5 | 15 | MXXP225684K310ACPP45004 | – | ||
890334026020 | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 310 | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 7.5 | 15 | MX2P225684K275ASPB45000 | – | ||
890334027006CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 310 | 170 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 10.5 | 20 | MXXP275684K310ACPP36004 | – | ||
890334027006 | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 310 | 170 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 10.5 | 20 | MX2P275684K275ASPB56000 | 890334 | ||
890334026024CS | SPEC | 8 Dateien | 820 nF | 310 | 160 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | MXXP225824K310ACPP36004 | – | ||
890334026024 | SPEC | 8 Dateien | 820 nF | 310 | 160 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | MX2P225824K275ASPB46000 | – | ||
890334026027CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 310 | 170 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 11 | 20 | MXXP225105K310ACPP36004 | – | ||
890334026027 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 310 | 170 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 11 | 20 | MX2P225105K275ASPB46000 | 890334 | ||
890334027009 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 310 | 100 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 8 | 17 | MX2P275105K275ASPB55000 | – | ||
890334027012CS | SPEC | 8 Dateien | 1.2 µF | 310 | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 13 | 22 | MXXP275125K310ACPP36004 | – | ||
890334027012 | SPEC | 8 Dateien | 1.2 µF | 310 | 130 | 0.1 | 10000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 13 | 22 | MX2P275125K275ASPB56000 | – | ||
890334026030CS | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 310 | 140 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 10 | 21 | MXXP225155K310ACPP35004 | – | ||
890334026030 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 310 | 140 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 10 | 21 | MX2P225155K275ASPB45000 | – | ||
890334026034CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 310 | 170 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 15 | 25 | MXXP225225K310ACPP26004 | – | ||
890334026034 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 310 | 170 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 15 | 25 | MX2P225225K275ASPB46000 | – | ||
890334027025CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 310 | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 15.5 | 29 | MXXP275335K310ACPP25004 | – | ||
890334027025 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 310 | 130 | 0.1 | 10000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 15.5 | 29 | MX2P275335K275ASPB55000 | 890334 | ||
890334028008CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 310 | 110 | 0.1 | 1.47 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 37.5 | 41.5 | 22.5 | 35.5 | MXXP375685K310ACPP25004 | – | ||
890334028008 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 310 | 110 | 0.1 | 1.47 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 37.5 | 41.5 | 22.5 | 35.5 | MXXP375685K310ASPB65000 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
890334023002CS | SPEC | |
890334023002 | SPEC | |
890334023003CS | SPEC | |
890334023003 | SPEC | |
890334023004CS | SPEC | |
890334023004 | SPEC | |
890334023006CS | SPEC | |
890334023006 | SPEC | |
890334023007CS | SPEC | |
890334023007 | SPEC | |
890334022007CS | SPEC | |
890334022007 | SPEC | |
890334023008CS | SPEC | |
890334023008 | SPEC | |
890334023010CS | SPEC | |
890334023010 | SPEC | |
890334023011CS | SPEC | |
890334023011 | SPEC | |
890334025004CS | SPEC | |
890334025004 | SPEC | |
890334025006CS | SPEC | |
890334025006 | SPEC | |
890334025007CS | SPEC | |
890334025007 | SPEC | |
890334023015CS | SPEC | |
890334023015 | SPEC | |
890334025009CS | SPEC | |
890334025009 | SPEC | |
890334023017CS | SPEC | |
890334023017 | SPEC | |
890334025011CS | SPEC | |
890334025011 | SPEC | |
890334022017CS | SPEC | |
890334022017 | SPEC | |
890334023019CS | SPEC | |
890334023019 | SPEC | |
890334025013CS | SPEC | |
890334025013 | SPEC | |
890334023021CS | SPEC | |
890334023021 | SPEC | |
890334025015CS | SPEC | |
890334025015 | SPEC | |
890334023023CS | SPEC | |
890334023023 | SPEC | |
890334025017CS | SPEC | |
890334025017 | SPEC | |
890334023024CS | SPEC | |
890334023024 | SPEC | |
890334025020CS | SPEC | |
890334025020 | SPEC | |
890334023025CS | SPEC | |
890334023025 | SPEC | |
890334024001CS | SPEC | |
890334024001 | SPEC | |
890334025022CS | SPEC | |
890334025022 | SPEC | |
890334025025CS | SPEC | |
890334025025 | SPEC | |
890334023028CS | SPEC | |
890334023028 | SPEC | |
890334024002CS | SPEC | |
890334024002 | SPEC | |
890334025027CS | SPEC | |
890334025027 | SPEC | |
890334026003CS | SPEC | |
890334026003 | SPEC | |
890334025027RP | SPEC | |
890334025031CS | SPEC | |
890334025031 | SPEC | |
890334024003CS | SPEC | |
890334024003 | SPEC | |
890334025034CS | SPEC | |
890334025034 | SPEC | |
890334024005CS | SPEC | |
890334024005 | SPEC | |
890334025039CS | SPEC | |
890334025039 | SPEC | |
890334025043CS | SPEC | |
890334025043 | SPEC | |
890334026018CS | SPEC | |
890334026018 | SPEC | |
890334025045CS | SPEC | |
890334025045 | SPEC | |
890334026020CS | SPEC | |
890334026020 | SPEC | |
890334027006CS | SPEC | |
890334027006 | SPEC | |
890334026024CS | SPEC | |
890334026024 | SPEC | |
890334026027CS | SPEC | |
890334026027 | SPEC | |
890334027009 | SPEC | |
890334027012CS | SPEC | |
890334027012 | SPEC | |
890334026030CS | SPEC | |
890334026030 | SPEC | |
890334026034CS | SPEC | |
890334026034 | SPEC | |
890334027025CS | SPEC | |
890334027025 | SPEC | |
890334028008CS | SPEC | |
890334028008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Technische Artikelnummer | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: