LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die Entstörung
- Hohe Kapazitätsstabilität
- Zertifikate: TÜV, cULus
- Sicherheitsklasse: X1/Y2, X2
- Montagetyp: SMT-Chip
- Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II)
- Kapazitätsbereich: 33 pF ‒ 4.7 nF
- Temperaturkoeffizient:
±30 ppm/°C; ±0.54 %/°C für NP0
±15 % für X7R - Spannungsbereich (UR): 250 V(AC)
- Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C
- Bauformen: 1808 / 1812 / 2211 / 2220
- Terminierung: Ag/Ni/Sn
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Entstörung
- Filter in Stromversorgungen
Artikeldaten
Alle
1808
1812
2211
2220
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | Tol. C | VR (V (AC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Technische Artikelnummer | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8853520100071 | SPEC | 5 Dateien | 33 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 1.4 | 0.5 | NP01808330JE00IFCT1B000 | 885300 | ||
8853620100091 | SPEC | 5 Dateien | 33 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 1.4 | 0.5 | NP01808330JB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853620100111 | SPEC | 5 Dateien | 47 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | NP01808470JB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853620100171 | SPEC | 6 Dateien | 100 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | NP01808101JB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853622100181 | SPEC | 5 Dateien | 150 pF | ±10% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | X7R1808151KB50IFCT1B000 | – | ||
8853620100181 | SPEC | 6 Dateien | 220 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | NP01808221JB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853522110011 | SPEC | 6 Dateien | 470 pF | ±10% | 250 | 1812 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | X7R1812471KE00IFCT1B000 | 885300 | ||
8853622100091 | SPEC | 5 Dateien | 470 pF | ±10% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | X7R1808471KB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853522110021 | SPEC | 6 Dateien | 680 pF | ±10% | 250 | 1812 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | X7R1812681KE00IFCT1B000 | 744998 885300 | ||
8853622100131 | SPEC | 5 Dateien | 680 pF | ±10% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | X7R1808681KB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853522100131 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | ±10% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | X7R1808102KE00IFCT1B000 | 885300 | ||
8853522110031 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | ±10% | 250 | 1812 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | X7R1812102KE00IFCT1B000 | 744998 885300 | ||
8853522130111 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | ±10% | 250 | 2211 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | X7R2211102KE00IFCT1B000 | 744998 885300 | ||
8853622100171 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | ±10% | 250 | 1808 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | X7R1808102KB50IFCT1B000 | – | ||
8853622110111 | SPEC | 6 Dateien | 1 nF | ±10% | 250 | 1812 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | X7R1812102KB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853522130151 | SPEC | 6 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 250 | 2211 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | X7R2211222KE00IFCT1B000 | 744998 885300 | ||
8853622110151 | SPEC | 6 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 250 | 1812 | -55 bis zu +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | X7R1812222KB50IFCT1B000 | 885300 | ||
8853522140011 | SPEC | 6 Dateien | 4.7 nF | ±10% | 250 | 2220 | -55 bis zu +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 2.5 | 0.6 | X7R2220472KE00IFCT1B000 | 885300 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
8853520100071 | SPEC | |
8853620100091 | SPEC | |
8853620100111 | SPEC | |
8853620100171 | SPEC | |
8853622100181 | SPEC | |
8853620100181 | SPEC | |
8853522110011 | SPEC | |
8853622100091 | SPEC | |
8853522110021 | SPEC | |
8853622100131 | SPEC | |
8853522100131 | SPEC | |
8853522110031 | SPEC | |
8853522130111 | SPEC | |
8853622100171 | SPEC | |
8853622110111 | SPEC | |
8853522130151 | SPEC | |
8853622110151 | SPEC | |
8853522140011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | Tol. C | VR (V (AC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Technische Artikelnummer | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: