ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichWireless Connectivity & SensorsProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBluetooth® & Wi-FiProduktunterfamilieWi-FiProduktserieCalypso WiFi FeatherWing

Calypso WiFi FeatherWing

Calypso WiFi FeatherWing

Merkmale

  • 2,4 GHz WiFi-Verbindung IEEE 802.11 b/g/n
  • Einfache Verbindung zu intelligenten Geräten und Servern
  • Gleichzeitige Handhabung mehrerer Knoten
  • Energiesparmodus zur Unterstützung batteriebetriebener Anwendungen
  • Unterstützt IPv4 und IPv6
  • Out-of-the-box-Implementierung mehrerer häufig verwendeter Netzwerkanwendungen wie SNTP, DHPv4, DHCPv6, mDNS, HTTP(S), MQTT
  • Direkte Kommunikation zur Cloud
  • Im Adafruit Feather-Formfaktor
  • Einfach zu erweitern mit unseren WE FeatherWings und hunderten bereits bestehender Boards im Feather Formfaktor

Anwendung

  • Schnelle Entwicklung von IoT-Anwendungen
  • Benutzerfreundliche Plattform für das Lernen, Experimentieren und Prototyping von Cloud-Konnektivitätsanwendungen
  • Sammeln von Sensordaten, speichern derer in einer Datenbank und visualisieren der Daten in Diagrammen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual DownloadsDescription Angebot
2610039025001
PDF1 Dateien Calypso WiFi FeatherWing
Artikel Nr. Daten­blatt
2610039025001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual DownloadsDescription Angebot

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

Jetzt herunterladen auf GitHub

Calypso FOTA

Calypso Firmware Over The Air (FOTA) - Dies ist das Firmware-Update-Paket für das Calypso Wi-Fi Modul. Das Calypso Wi-Fi Modul bietet sichere Over-the-Air-Firmware-Updates, um ein einfaches Aktualisieren der Firmware im Feld zu ermöglichen. Das Update-Paket enthält die Modul-Firmware, das Service Pack, den Root-Zertifikatskatalog und die Dateien für den On-Board Web Server. Es wird empfohlen, immer die neueste Version der Firmware zu verwenden. Eine Anleitung zum Aktualisieren der Firmware auf dem Calypso Wi-Fi-Modul finden Sie im Kapitel "Firmware-Update" des Calypso User Manuals.

Jetzt herunterladen

Stapelplatinen ideal zum Prototyping

WE FeatherWings

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.

Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

Boards

Sensor FeatherWing (2501000201291)
  • Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Beschleunigung
  • Absolutdruck
  • Sparfun QWIIC-kompatibel zum einfachen Hinzufügen von hunderten von Erweiterungsplatinen
Thyone-I Wireless FeatherWing (2611059021001)
  • Drahtlose Verbindung mit bis zu 500 m
  • Integrierter Sicherheits-/Authentifizierungs-IC
  • Einfaches Einrichten eines Mesh-Netzwerks
  • Anschluss an Thyone-I Module oder USB-Sticks
Calypso Wi-Fi FeatherWing (2610039025001)
  • 2,4 GHz Wi-Fi Verbindung
  • Einfache Verbindung zu intelligenten Geräten und Servern
  • Gleichzeitige Bedienung mehrerer Knoten
  • Direkte Kommunikation mit der Cloud
MagI³C Power FeatherWing (2601157100001)
  • 5 V USB-Anschluss
  • Industrieschienen von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V mit maximaler Nenneingangsspannung von 36 V
Anschließen eines beliebigen FeatherWing-Mikrocontrollers
  • Sensordaten abfragen
  • Daten an RF-Modul übertragen
  • Beispiele und Sourcecode verfügbar auf Github

Mehr Informationen

Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk

Videos

Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s

Videos

Würth Elektronik Webinar: Werden Sie IoT fähig! Erweitern Sie Ihre Industrieapplikation durch WLAN