WR-ADPT MMCX auf MMCX
BauformMaße
MMCX Buchse | MMCX Buchse

Merkmale

  • Schnittstelle nach IEC61169-52
  • Lebensdauer: 500 Steckzyklen
  • Impedanz: 50 Ω
  • Beschichtung: Gold

Anwendung

  • Netzwerk- und Kommunikationstechnik
  • HF-Test- und Messgeräte
  • Industrial applications
  • Außenbereich oder feuchte Umgebung

Artikeldaten

MMCX Buchse | MMCX Buchse
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Verbindungsart 1
Gender 1
Verbindungsart 2
Gender 2
Orientierungs typ
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-ADPT MMCX auf MMCX
64460160111000
SPECMMCX, Jack, MMCX
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verbindungsart 1MMCX 
Gender 1Jack 
Verbindungsart 2MMCX 
Gender 2Jack 
Orientierungs typGerade 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
Verfügbarkeit prüfen