
Products
Order Code | SPEC | Simulation | Downloads | Product series | C | DF
(%) |
VR
(V (DC)) |
Size | Technical Reference | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012008049 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 1 nF | – | 50 | 1206 | NP01206102J050DFCT10000 | ||
885012009017 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 1 nF | – | 50 | 1210 | NP01210102J050DFCT10000 | ||
885012008050 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 1.5 nF | – | 50 | 1206 | NP01206152J050DFCT10000 | ||
885012009018 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 1.5 nF | – | 50 | 1210 | NP01210152J050DFCT10000 | ||
885012010009 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 1.5 nF | – | 50 | 1812 | NP01812152J050DFCT10000 | ||
885012008051 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 2.2 nF | – | 50 | 1206 | NP01206222J050DFCT10000 | ||
885012009019 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 2.2 nF | – | 50 | 1210 | NP01210222J050DFCT10000 | ||
885012008052 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 3.3 nF | – | 50 | 1206 | NP01206332J050DFCT10000 | ||
885012009020 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 3.3 nF | – | 50 | 1210 | NP01210332J050DFCT10000 | ||
885012010010 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 3.3 nF | – | 50 | 1812 | NP01812332J050DFCT10000 | ||
885012008053 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 4.7 nF | – | 50 | 1206 | NP01206472J050DFCT10000 | ||
885012009021 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 4.7 nF | – | 50 | 1210 | NP01210472J050DFCT10000 | ||
885012010011 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 4.7 nF | – | 50 | 1812 | NP01812472J050DFCT10000 | ||
885012008054 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 6.8 nF | – | 50 | 1206 | NP01206682J050DFCT10000 | ||
885012009022 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 6.8 nF | – | 50 | 1210 | NP01210682J050DFCT10000 | ||
885012010012 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 6.8 nF | – | 50 | 1812 | NP01812682J050DFCT10000 | ||
885012008055 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 10 nF | – | 50 | 1206 | NP01206103J050DFCT10000 | ||
885012208081 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 10 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206103K050DFCT1000 | ||
885012009023 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 10 nF | – | 50 | 1210 | NP01210103J050DFCT10000 | ||
885012010013 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 10 nF | – | 50 | 1812 | NP01812103J050DFCT10000 | ||
885012208082 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 15 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206153K050DFCT1000 | ||
885012009024 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 15 nF | – | 50 | 1210 | NP01210153J050DFCT10000 | ||
885012010014 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 15 nF | – | 50 | 1812 | NP01812153J050DFCT10000 | ||
885012208083 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 22 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206223K050DFCT1000 | ||
885012010015 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 22 nF | – | 50 | 1812 | NP01812223J050DFCT10000 | ||
885012008010 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 33 nF | – | 10 | 1206 | NP01206333J010DFCT10000 | ||
885012208084 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 33 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206333K050DFCT1000 | ||
885012010016 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 33 nF | – | 50 | 1812 | NP01812333J050DFCT10000 | ||
885012208085 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 47 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206473K050DFCT1000 | ||
885012208086 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 68 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206683K050DFCT1000 | ||
885012208087 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 100 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206104K050DFCT1000 | ||
885012210025 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 100 nF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812104K050DFCT10000 | ||
885012208088 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 150 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206154K050DFCT10000 | ||
885012210026 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 150 nF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812154K050DFCT10000 | ||
885012208089 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 220 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206224K050DFCT10000 | ||
885012209043 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 220 nF | 2.5 | 50 | 1210 | X7R1210224K050DFCT10000 | ||
885012210027 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 220 nF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812224K050DFCT10000 | ||
885012208090 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 330 nF | 2.5 | 50 | 1206 | X7R1206334K050DFCT10000 | ||
885012209044 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 330 nF | 2.5 | 50 | 1210 | X7R1210334K050DFCT10000 | ||
885012210028 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 330 nF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812334K050DFCT10000 | ||
885012208091 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 470 nF | 3 | 50 | 1206 | X7R1206474K050DFCT10000 | ||
885012209045 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 470 nF | 2.5 | 50 | 1210 | X7R1210474K050DFCT10000 | ||
885012210029 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 470 nF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812474K050DFCT10000 | ||
885012208092 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 680 nF | 3 | 50 | 1206 | X7R1206684K050DFCT10000 | ||
885012209046 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 680 nF | 2.5 | 50 | 1210 | X7R1210684K050DFCT10000 | ||
885012210030 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 680 nF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812684K050DFCT10000 | ||
885012208093 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 1 µF | 3 | 50 | 1206 | X7R1206105K050DFCT10000 | ||
885012209047 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 1 µF | 2.5 | 50 | 1210 | X7R1210105K050DFCT10000 | ||
885012210031 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 1 µF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812105K050DFCT10000 | ||
885012108019 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 2.2 µF | 3.5 | 25 | 1206 | X5R1206225M025DFCT10000 | ||
885012210032 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1812 | 2.2 µF | 2.5 | 50 | 1812 | X7R1812225K050DFCT10000 | ||
885012108015 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 3.3 µF | 5 | 16 | 1206 | X5R1206335M016DFCT10000 | ||
885012208094 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 4.7 µF | 10 | 50 | 1206 | X7R1206475K050DFCT10000 | ||
885012108020 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 4.7 µF | 7 | 25 | 1206 | X5R1206475M025DFCT10000 | ||
885012209048 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 4.7 µF | 5 | 50 | 1210 | X7R1210475K050DFCT10000 | ||
885012109008 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 4.7 µF | 5 | 16 | 1210 | X5R1210475M016DFCT10000 | ||
885012109012 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 4.7 µF | 3.5 | 25 | 1210 | X5R1210475M025DFCT10000 | ||
885012208069 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 10 µF | 10 | 25 | 1206 | X7R1206106K025DFCT10000 | ||
885012108017 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 10 µF | 10 | 16 | 1206 | X5R1206106M016DFCT10000 | ||
885012108021 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 10 µF | 10 | 25 | 1206 | X5R1206106M025DFCT10000 | ||
885012209028 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 10 µF | 5 | 25 | 1210 | X7R1210106K025DFCT10000 | ||
885012109009 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 10 µF | 5 | 16 | 1210 | X5R1210106M016DFCT10000 | ||
885012109013 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 10 µF | 5 | 25 | 1210 | X5R1210106M025DFCT10000 | ||
885012208019 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 22 µF | 10 | 10 | 1206 | X7R1206226K010DFCT10000 | ||
885012108018 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 22 µF | 10 | 16 | 1206 | X5R1206226M016DFCT10000 | ||
885012209006 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 22 µF | 10 | 10 | 1210 | X7R1210226K010DFCT10000 | ||
885012109010 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 22 µF | 10 | 16 | 1210 | X5R1210226M016DFCT10000 | ||
885012109014 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 22 µF | 10 | 25 | 1210 | X5R1210226M025DFCT10000 | ||
885012108012 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 47 µF | 10 | 10 | 1206 | X5R1206476M010DFCT10000 | ||
885012109011 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 47 µF | 10 | 16 | 1210 | X5R1210476M016DFCT10000 | ||
885012108005 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1206 | 100 µF | 15 | 6.3 | 1206 | X5R1206107M6R3DFCT10000 | ||
885012109004 |
|
ALT EAG CAD LTS PSP CAD | WCAP-CSGP MLCCs 1210 | 100 µF | 15 | 6.3 | 1210 | X5R1210107M6R3DFCT10000 |
Samples |
---|
Order Code | SPEC | Simulation | Downloads | Product series | C | DF
(%) |
VR
(V (DC)) |
Size | Technical Reference | Samples |
---|