de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Nach Werten filtern

Produktserien(5)
Artikel(12)
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloadsf
(MHz)
NamedLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConn ProduktserieEvaluation BoardAntenneUSB Funk-StickFunkmodul Angebot
2608011024000SPEC
PDF5 Dateien 2402 - 2480 Proteus-I mit integrierter Antenne 50 -2 -91 1.8 3.6 1000 Integrated PCBProteus-I2608019024001
2604021024000SPEC
PDF5 Dateien 2402 - 2480 Puck-I 20 1.4 -80 2.9 3.6 2000Puck-IHimalia
2608011024010SPEC
PDF5 Dateien 2402 - 2480 Proteus-II mit integrierter Antenne 50 -2 -91 1.8 3.6 2000 Integrated PCBProteus-II2608019024011
Himalia
2608036024011
2608011124000SPEC
PDF5 Dateien 2402 - 2480 Proteus-I mit 50 Ohm HF Pad 100 3 -96 1.8 3.6 1000 RF padProteus-I2608019324001
Himalia
2608011124010SPEC
PDF5 Dateien 2402 - 2480 Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad 100 3 -96 1.8 3.6 2000 RF padProteus-II2608019324011
2608036024011
2611011024000SPEC
PDF5 Dateien 2402 - 2480 Proteus-III 400 4 -90 6 -92 1.8 3.6 2000 RF pad and internal antennaProteus-III2611019024001
2611069024001
Himalia
2611036024001
2608019324001
PDF EV-Kit Proteus-I mit 50 Ohm HF PadEvaluation-KitsHimalia
2608011124000
2608019024001
PDF EV-Kit Proteus-I mit integrierter AntenneEvaluation-Kits2608011024000
2608019324011
PDF EV-Kit Proteus-II mit 50 Ohm HF PadEvaluation-KitsHimalia
2608011124010
2608019024011
PDF EV-Kit Proteus-II mit integrierter AntenneEvaluation-Kits2608011024010
2611019024001
PDF EV-Kit Proteus-IIIEvaluation-KitsHimalia
2611011024000
2611069024001
PDF Mini EV-Board Proteus-IIIEvaluation-Kits2611011024000
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloadsf
(MHz)
NamedLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConn ProduktserieEvaluation BoardAntenneUSB Funk-StickFunkmodul Angebot