Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Manual | Downloads | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Produktserie | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607021181000i | SPEC | 2609011081000 | – | – | Tarvos-II | 868 MHz - 870 | 2000 | – | – | 14 | -117 | 2 | 3.6 | 100 | – | 17 | 27 | 3.8 | Tarvos-II | Hyperion-I Hyperion-II | 2607056281001 | 2607029281001 | – | ||
2609011081000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 5 Dateien | Tarvos-III mit integrierter Antenne | 863 MHz - 870 | 300 | -8 | -104 | – | – | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Tarvos-III | – | 2609026281001 | – | ||||
2609011181000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 5 Dateien | Tarvos-III mit 50 Ohm HF Pad | 863 MHz - 870 | 10000 | – | – | 14 | -124 | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Tarvos-III | Hyperion-I Hyperion-II | 2609026281001 | 2609019281001 | ||||
2607021191000i | SPEC | 2609011091000 | – | – | Telesto-I | 902.5 MHz - 927.5 | 550 | – | – | -2 | -106 | 2 | 3.6 | 100 | – | 17 | 27 | 3.8 | Telesto-I | – | 2607056291001 | 2607029291001 | – | ||
2609011091000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 5 Dateien | Telesto-III mit integrierter Antenne | 902.5 MHz - 927.5 | 40 | -8 | -74 | – | – | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Telesto-III | – | 2609026291001 | – | ||||
2609011191000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 5 Dateien | Telesto-III mit 50 Ohm HF Pad | 902.5 MHz - 927.5 | 800 | – | – | 14 | -99 | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Telesto-III | Hydra-I | 2609026291001 | 2609019291001 | ||||
2609031181000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 5 Dateien | Thebe-II | 869.4 MHz - 869.65 | 20000 | – | – | 27 | -124 | 2.2 | 3.7 | 100 | RF pad | 17 | 27 | 3.8 | Thebe-II | Hyperion-I Hyperion-II | – | 2609039281001 | ||||
2609041191000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 5 Dateien | Themisto-I | 902.5 MHz - 927.5 | 10500 | – | – | 25 | -111 | 2.2 | 3.7 | 400 | RF pad | 17 | 27 | 3.8 | Themisto-I | Hydra-I | – | 2609049291001 | ||||
2611011021010 | SPEC | – | 5 Dateien | Thetis-I | 2402 MHz - 2480 | 400 | 4 | -90 | 6 | – | 1.8 | 3.6 | 1000 | RF pad and internal antenna | – | – | – | Thetis-I | Himalia | 2611086021011 | 2611019021011 | ||||
2611011021000 | SPEC | – | 5 Dateien | Thyone-I | 2403 MHz - 2479 | 750 | 4 | -98 | 6 | -100 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF pad and internal antenna | – | – | – | Thyone-I | Himalia | 2611036021001 | 2611019021001 2611017221001 2611079021001 2611149021001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | |
---|---|---|---|---|
2607021181000i | SPEC | 2609011081000 | – | |
2609011081000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
2609011181000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
2607021191000i | SPEC | 2609011091000 | – | |
2609011091000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
2609011191000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
2609031181000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
2609041191000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | ||
2611011021010 | SPEC | – | ||
2611011021000 | SPEC | – |
Angebot |
---|
– |
– |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Manual | Downloads | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Produktserie | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
---|