V-Chip SMT
- Design Kit WCAP-ASLL Long Life Aluminium-Elektrolytkondensatoren105 °C |C 10 bis 6800 µF |VR 6.3 bis 16 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
- Design Kit WCAP-ASLL Aluminium-ElektrolytkondensatorenLong Life +105 °C |C 1 bis 2200 µF |VR 25 bis 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
- Design Kit WCAP-ASLI Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Impedance +105 °C |C 10 bis 6800 µF |VR 6.3 bis 16 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
- Design Kit WCAP-ASLI Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Impedance +105 °C |C 1 bis 2200 µF |VR 25 bis 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
- Design Kit WCAP-ASLU Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Leakage Current 85 °C |C 0.47 bis 330 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 1000 h
- Design Kit WCAP-ASNP Aluminium-ElektrolytkondensatorenNon-Polar 85 °C |C 0.1 bis 560 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit Aluminium-Elektrolytkondensatoren SMT V-Chip – 5000 H @ 105°CLong Life +105 °C |C 0.47 bis 1000 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 h