Bauform | L
(mm) |
W
(mm) |
H
(mm) |
Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|
einstufig | 64 | 35 | 29 | Chassis |
|
|
einstufig erweitert | 75 | 51.8 | 29 | Chassis |
|
|
zweistufig | 114.9 | 58.5 | 45 | Chassis |
|
Merkmale
- Einphasen Filter
- Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen
- Einfaches Verbinden durch Flachstecker
- Schnelle Chassisbefestigung
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 25/100/21
- Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2)
- UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter
Single Stage:
- Sehr kompakte Bauform
Single-Stage Advanced:
- Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen
Two-Stage:
- Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen
Anwendung
- Industrieelektronik
- Schaltnetzteile
- Telekommunikation
- Haushaltsgeräte
- DC-Applikationen
Artikeldaten
Alle
einstufig
einstufig erweitert
zweistufig
Artikel Nr. | SPEC | Simulation | Downloads | IR
(A) |
L
(mH) |
RDC max.
(mΩ) |
R
(kΩ) |
CX
(µF) |
CY
(nF) |
ILeak
(mA) |
VR
(V) |
VL->PE
(V (AC)) |
VL->N
(V (DC)) |
W
(mm) |
L
(mm) |
H
(mm) |
Alpha-Rack | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810911001 |
|
LTS PSP SPA | 1.5 | 20 | 300 | 1000 | 0.1 | 2.2 | 0.173 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 |
742707015
|
||
810912001 |
|
LTS PSP SPA | 1.5 | 20 | 300 | 1000 | 0.22 | 2.2 | 0.173 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810911003 |
|
LTS PSP SPA | 3 | 10 | 100 | 1000 | 0.22 | 2.2 | 0.173 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 |
742707015
|
||
810912003 |
|
LTS PSP SPA | 3 | 10 | 100 | 1000 | 0.33 | 3.3 | 0.259 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810911006 |
|
LTS PSP SPA | 6 | 2.2 | 30 | 1000 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 |
742707015
|
||
810912006 |
|
LTS PSP SPA | 6 | 10 | 50 | 1000 | 0.33 | 3.3 | 0.259 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810913006 |
|
LTS PSP SPA | 6 | 6 | 70 | 330 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 |
742707015
|
||
810911008 |
|
LTS PSP SPA | 8 | 2.2 | 20 | 1000 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 |
742707015
|
||
810912008 |
|
LTS PSP SPA | 8 | 6 | 30 | 680 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810911010 |
|
LTS PSP SPA | 10 | 1 | 15 | 680 | 0.68 | 6.8 | 0.534 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 |
742707015
|
||
810912010 |
|
LTS PSP SPA | 10 | 6 | 30 | 680 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810913010 |
|
LTS PSP SPA | 10 | 6 | 40 | 330 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 |
742707015
|
||
810912012 |
|
LTS PSP SPA | 12 | 2.2 | 20 | 470 | 0.68 | 6.8 | 0.534 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810912014 |
|
LTS PSP SPA | 14 | 2.2 | 20 | 470 | 0.68 | 6.8 | 0.534 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810913014 |
|
LTS PSP SPA | 14 | 2.2 | 30 | 220 | 1 | 10 | 0.785 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 |
742707015
|
||
810912020 |
|
LTS PSP SPA | 20 | 1 | 10 | 330 | 1 | 10 | 0.785 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 |
742707015
|
||
810913020 |
|
LTS PSP SPA | 20 | 2.2 | 20 | 220 | 1 | 10 | 0.785 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 |
742707015
|
Artikel Nr. | SPEC | Simulation |
---|---|---|
810911001 |
|
|
810912001 |
|
|
810911003 |
|
|
810912003 |
|
|
810911006 |
|
|
810912006 |
|
|
810913006 |
|
|
810911008 |
|
|
810912008 |
|
|
810911010 |
|
|
810912010 |
|
|
810913010 |
|
|
810912012 |
|
|
810912014 |
|
|
810913014 |
|
|
810912020 |
|
|
810913020 |
|
Muster |
---|
Artikel Nr. | SPEC | Simulation | Downloads | IR
(A) |
L
(mH) |
RDC max.
(mΩ) |
R
(kΩ) |
CX
(µF) |
CY
(nF) |
ILeak
(mA) |
VR
(V) |
VL->PE
(V (AC)) |
VL->N
(V (DC)) |
W
(mm) |
L
(mm) |
H
(mm) |
Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: