de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series

Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SOT23-6L 2.8 2.9 1.16 SMT
MSOP-10L 4.9 3 0.975 SMT
MSOP-8L 4.9 3 0.975 SMT
DFN3810-9L 3.8 1 0.5 SMT
DFN1210-6L 1.2 1 0.45 SMT

Merkmale

  • Kurze Ansprechzeit
  • Niedrige Klemmspannung
  • Äußerst niedrige Kapazität
  • Rail to Rail Schutzverschaltung
  • Kleines Package
  • Epoxy schwer entflammbar UL94-V0

Anwendung

  • Super Speed Datenleitungen
  • HDMI 1.3/1.4/2.0, DVI
  • DisplayPort
  • USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s)
  • SATA und eSATA
  • GBit LAN
  • Thunderbolt
  • LVDS
  • ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2
    – 8 kV Kontaktentladung
    – 15 kV Luftentladung

Artikeldaten

Alle
SOT23-6L
MSOP-10L
MSOP-8L
DFN3810-9L
DFN1210-6L
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Kanäle VDC
(V)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
CCross typ.
(pF)
IPeak
(A)
ILeak
(µA)
ICh Leak min.
(µA)
VCh Clamp ESD min.
(kV)
VESD Contact
(kV)
VESD Air
(kV)
Anwendung Design Kit Musterbeutel Muster
824014
STE ALT EAG CAD IGS CAD 4+1 5 6 0.6 0.1 4 5 1 12 10 16 HDMI 1.3, DVI & DisplayPort 823999
82401444
STE ALT EAG CAD IGS CAD 4+1 5 6 0.6 0.1 5 5 1 12 10 16 HDMI 1.3, DVI & DisplayPort
82401646
STE ALT EAG CAD IGS CAD 6+1 5 6 0.2 0.05 2.5 2.5 1 13 8 15 USB 3.0, HDMI 1.4 744999
823999
829993BAG
824014881
STE ALT EAG CAD IGS CAD 8 1.2 4.5 0.35 0.03 4 0.5 10 15 USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, Thunderbolt
824014883
STE ALT EAG CAD IGS CAD 8 3.3 7 0.5 0.04 5 1 12 15 USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, HDMI 2.0, Ethernet 1Gb/s
824014885
STE ALT EAG CAD IGS CAD 8 5 9 0.5 0.03 5 1 15 15 USB 2.0, USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, Ethernet 1Gb/s
824012823
STE ALT EAG CAD IGS CAD 2 3.3 4.5 0.18 0.04 3 0.5 8 15 USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, HDMI 2.0
Artikel Nr. Daten­blatt
824014
82401444
82401646
824014881
824014883
824014885
824012823
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Kanäle VDC
(V)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
CCross typ.
(pF)
IPeak
(A)
ILeak
(µA)
ICh Leak min.
(µA)
VCh Clamp ESD min.
(kV)
VESD Contact
(kV)
VESD Air
(kV)
Anwendung Design Kit Musterbeutel Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: