| 428542320810 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Real Code | IP67 | Ja | Rot | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428542320811 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Complement Code | IP67 | Ja | Orange | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428521320810 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521320811 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520810 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520811 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521420910 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428521420911 | SPEC
| 5 Dateien | 10 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428542320816 | SPEC
| 5 Dateien | 16 | Real Code | IP67 | Ja | Grau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428542320817 | SPEC
| 5 Dateien | 16 | Complement Code | IP67 | Ja | Elfenbein | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428521320816 | SPEC
| 6 Dateien | 16 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521320817 | SPEC
| 6 Dateien | 16 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520816 | SPEC
| 5 Dateien | 16 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520817 | SPEC
| 5 Dateien | 16 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521420916 | SPEC
| 5 Dateien | 16 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428521420917 | SPEC
| 5 Dateien | 16 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 714281050 | SPEC
| 3 Dateien | – | – | None | nicht spezifiziert | – | WS-ROTV Segment Wheel / Spindle for 10x10 mm Rotary Switches | 499001
| |
| 714284050 | SPEC
| 3 Dateien | – | – | None | nicht spezifiziert | – | WS-ROTV Segment Wheel / Spindle for 10x10 mm Rotary Switches | 499001
| |
| 714286050 | SPEC
| 3 Dateien | – | – | None | nicht spezifiziert | – | WS-ROTV Segment Wheel / Spindle for 10x10 mm Rotary Switches | 499001
| |
| 714287050 | SPEC
| 3 Dateien | – | – | None | nicht spezifiziert | – | WS-ROTV Segment Wheel / Spindle for 10x10 mm Rotary Switches | 499001
| |
| 714284060 | SPEC
| 2 Dateien | – | – | None | nicht spezifiziert | – | WS-ROTV Segment Wheel / Spindle for 10x10 mm Rotary Switches | 499001
| |