PRESS-FIT two-part
- WP-TGTR REDCUBE PRESS-FIT two-part, ground terminalØ ID 5.5 bis 10.5 mm |IR 160 bis 320 A
- WP-TGCF REDCUBE PRESS-FIT two-part, ground terminal with circumference pin-plateØ ID 5.5 bis 7.3 mm |IR 175 bis 240 A
- WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support elementTi M3 bis M8 |Ø ID 3.2 bis 8.2 mm |To M3 bis M8
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | Ø ID (mm) | IR 1 (A) | Pins | Produktserie | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|