ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.50 "J" Type

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Verpackung ProduktserieDesign KitWerkzeugeZubehör Muster
688002113322SPEC
3 Dateien 2 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 7 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68800211622SPEC
6 Dateien 2 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 7.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68800211722SPEC
6 Dateien 2 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 7.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
688003113322SPEC
3 Dateien 3 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 9.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68800311622SPEC
6 Dateien 3 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 10 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68800311722SPEC
6 Dateien 3 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 10 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
688004113322SPEC
3 Dateien 4 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 12 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68800411622SPEC
6 Dateien 4 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 12.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68800411722SPEC
6 Dateien 4 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 12.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
688005113322SPEC
3 Dateien 5 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 14.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68800511622SPEC
6 Dateien 5 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 15 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68800511722SPEC
6 Dateien 5 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 15 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
688006113322SPEC
3 Dateien 6 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 17 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68800611622SPEC
6 Dateien 6 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 17.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68800611722SPEC
6 Dateien 6 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 17.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
688007113322SPEC
3 Dateien 7 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 19.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68800711622SPEC
6 Dateien 7 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 20 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68800711722SPEC
6 Dateien 7 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 20 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
688008113322SPEC
3 Dateien 8 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 22 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing612690
645001
68800811622SPEC
6 Dateien 8 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 22.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header612690
645001
68800811722SPEC
6 Dateien 8 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 22.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header612690
645001
688009113322SPEC
3 Dateien 9 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 24.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68800911622SPEC
6 Dateien 9 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 25 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68800911722SPEC
6 Dateien 9 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 25 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
688010113322SPEC
3 Dateien 10 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 27 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing645001
68801011622SPEC
6 Dateien 10 2.5 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 27.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Vertical Male Shrouded Header645001
68801011722SPEC
6 Dateien 10 2.5 Männlich Horizontal THT 3 250 PCB 20 max. 27.5 BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Male Horizontal Shrouded Header645001
600620230220SPEC
Werkzeug Crimping ToolWR-WTB Manual Crimping ToolWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact
64600113722
64610113722
62000113722
62010113722
68800113722
68810113722
64600113722DEC
62000113722DEC
68800113722DEC
600002SPEC
1 Dateien Werkzeug Insulation Stripper KabelWR-WTB Manual Insulation Stripper
688100126015SPEC
2.5 Weiblich Pre-crimped Cable Kabel 150 26 (AWG) BeutelWR-WTB Pre-crimped wire
688188122030SPEC
1 Dateien 2.5 Weiblich Pre-crimped Cable Kabel 300 22 (AWG) BeutelWR-WTB Pre-crimped wire
68800113722DECSPEC
3 Dateien 2.5 Weiblich Crimp Terminal 3 250 Kabel 20 max. 28 to 22 (AWG) 0.081 to 0.326 (mm²) BeutelWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact612690
645001
600620230220
68800113722SPEC
3 Dateien 2.5 Weiblich Crimp Terminal 3 250 Kabel 20 max. 28 to 22 (AWG) 0.081 to 0.326 (mm²) große RolleWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact600620230220
68810113722SPEC
3 Dateien 2.5 Weiblich Crimp Terminal 3 250 Kabel 20 max. 28 to 22 (AWG) 0.081 to 0.326 (mm²) kleine RolleWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact600620230220
600688401SPEC
3 Dateien 2.5 Werkzeug Mini ApplikatorAutomatic Crimping ToolWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact
600688401001SPEC
2.5 Werkzeug ErsatzteileAutomatic Crimping Tool600688401
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Verpackung ProduktserieDesign KitWerkzeugeZubehör Muster