Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Werkzeuge | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009217222 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | 612690 614001 | – | ||
618009221923 | SPEC | 4 Dateien | 9 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | – | ||
618009227221 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | – | ||
61800924923 | SPEC | 4 Dateien | 9 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | – | ||
618015217222 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | – | – | ||
618015221923 | SPEC | 4 Dateien | 15 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | – | ||
618015227221 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | – | ||
61801524923 | SPEC | 4 Dateien | 15 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | – | ||
618025217222 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | – | – | ||
618025221923 | SPEC | 4 Dateien | 25 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | – | ||
618025227221 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | – | ||
61802524923 | SPEC | 4 Dateien | 25 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | – | ||
618037217222 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Weiblich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Terminal Housing | – | – | ||
618037221923 | SPEC | 4 Dateien | 37 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC | – | – | ||
618037227221 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut | – | – | ||
61803724923 | SPEC | 4 Dateien | 37 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | WR-DSUB Female Solder Bucket | – | – | ||
61800213722 | SPEC | 4 Dateien | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | 600618326200 | ||
61800313722 | SPEC | 3 Dateien | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | 600618326200 | ||
61800213722DEC | SPEC | 3 Dateien | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | 612690 | 600618326200 | ||
61800313722DEC | SPEC | 3 Dateien | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | 600618326200 | ||
61810213722 | SPEC | 3 Dateien | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | 600618326200 | ||
61810313722 | SPEC | 3 Dateien | – | Weiblich | Terminal/Contact | -55 °C up to +105 °C | 250 | WR-DSUB Female Crimp Contact | – | 600618326200 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Werkzeuge | Muster |
---|