Design Kits Steckverbinder
- Design Kit Box Headers and Flat CableTyp Gerade |Pins 6 bis 50 |Raster 1 bis 2.54 mm
- Design Kit Connector Solutions ERWEITERT
- Design Kit WR-PHD Pin & Socket HeaderTyp Straight Type 1 bis Angled |Pins 1 bis 64 |Raster 1.27 bis 2.54 mm
- Design Kit Communication Connectors
- Design Kit Modular Jack & Kommunikationssteckverbinder
- Design Kit WR-WTB Wire-to-Board SteckverbinderTyp Terminal Housing bis Vertikal |Kontakttyp Stamped |Raster 1 bis 3.96 mm
- Design Kit WR-MPC4 Mini Power SteckverbinderTyp Receptacle Housing bis Right Angled |Kontakttyp Stamped |Raster 4.2 mm
- Design Kit WR-BTB Board to Board ConnectorRaster 0.8 bis 1 mm |H 3.75 bis 11.75 mm |Pins 40 bis 100
- Design Kit WR-MPC3 Micro Power SteckverbinderTyp Receptacle Housing bis Crimp Terminal |Raster 3 mm
- Design Kit WR-FPC ZIF Connectors & Flat Flexible CablesTyp Type 1 bis Horizontal |Raster 0.5 mm bis 1 |Pins 4 bis 50
- Design Kit WR-MM MiniModule Steckverbinder
- Design Kit WR-TBL / SINGLE BLOCK NEU
- Design Kit WR-DCPJ Power Jacks
- Design Kit WR-SMA / WR-RPSMA SteckverbinderVerbindungsart SMA bis RP SMA |Orientierungs typ Right Angle bis Gerade |Mittelkontakt Ø 1.27
- Design Kit WR-FSH Fuseholder
- Design Kit WR-FAST Fast Connection
- Design Kit WR-SMB PCB & Cable ConnectorsKabel RG174/RG316/RG188 bis RG316 Double Braid |Orientierungs typ Gerade |Ferrule Hex Crimp Size 0.1 bis 0.151 in
- Design Kit WR-SMP PCB & Cable ConnectorsMontageart THT bis Solder |Verbindungsart SMP |Orientierungs typ Right Angle bis Gerade
- Design Kit WR-SMA Cable Connectors
- Design Kit WR-MCX PCB & Cable Connectors
- Design Kit WR-MMCX PCB & Cable Connectors
- Design Kit WR-UMRF Ultraminiature RF Connector
- Design Kit WR-NTYPE PCB & CABLE CONNECTORS NEU