de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Nach Werten filtern

Produktserien (2)
Artikel (7)
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads L1
(µH)
NLINE:NDEVICE VT
(V (AC))
Isolierungstyp L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Midcom Bestellnummer Produktserie Muster
750110007
CAD 30 1:1.67 3750 Supplementary 9.14 4.39 1.98 SMT MID-DAA V.90 Conexant SmartDAA™ Signal Transformers
750082154
STE IGS CAD 30 1:1.67 3750 Supplementary 4.39 9.14 1.98 SMT 82154R-LF1 MID-DAA V.90 Conexant SmartDAA™ Signal Transformers
750082157
CAD 450 1:1 3750 Supplementary 4.39 9.14 2.54 SMT 82157R-LF1 MID-DAA V.90 Conexant SmartDAA™ Signal Transformers
750082111
STE IGS 185000 1:1 1875 Supplementary 24 23 12.45 82111-LF3 MID-AMT Analog Modem Transformers
7500718001
STE IGS 185000 1:1 1250 Supplementary 24 23 12.45 671-8001-LF3 MID-AMT Analog Modem Transformers
750082107
STE IGS 250000 1:1 1875 Supplementary 24 23 12.45 82107-LF3 MID-AMT Analog Modem Transformers
7500718489
STE IGS 1500000 1:1 1650 Supplementary 20.88 8.5 4.5 671-8489R-LF1 MID-AMT Analog Modem Transformers
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads L1
(µH)
NLINE:NDEVICE VT
(V (AC))
Isolierungstyp L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Midcom Bestellnummer Produktserie Muster

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung