de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Nach Werten filtern

Produktserien(2)
Artikel(5)
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
Vaux 1
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
L1
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT1
(A)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Produktserie Muster
750315913SPEC
4 Dateien 340 - 420 V (DC) 12 31.25 22 70 - 140 276 17:1:2 3.3 3900 41.91 53.98 26.9 THTMID-LLCEPC EPC-Style Offline LLC Transformers
750315914SPEC
4 Dateien 340 - 420 V (DC) 18 22.2 18 70 - 140 276 11.63:1:1 5 3900 41.91 53.98 26.9 THTMID-LLCEPC EPC-Style Offline LLC Transformers
750315915SPEC
4 Dateien 340 - 420 V (DC) 24 16.2 22 70 - 140 276 8.7:1:1 3.4 3900 41.91 53.98 26.9 THTMID-LLCEPC EPC-Style Offline LLC Transformers
750315916SPEC
4 Dateien 340 - 420 V (DC) 48 8.1 22 70 - 140 276 4.34:1:0.5 3.4 3900 41.91 53.98 26.9 THTMID-LLCEPC EPC-Style Offline LLC Transformers
750317229SPEC
385 - 415 V (DC) 19 8 27 9 500 190 11 : 1 : 1.5 : 1 2.3 3000 26.5 32.1 11 THTMID-LLCNAV Offline LLC Transformers for Navitas Semiconductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
Vaux 1
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
L1
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT1
(A)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Produktserie Muster

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung