ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.54 mmProduktserieWR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing

WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing

WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeBeige
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
RISO1000 MΩ
Raster2.54 mm
GenderWeiblich
TypTerminal Housing
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
61900211621SPEC
4 Dateien 2 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 5.6 Beutel645001
61900311621SPEC
4 Dateien 3 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 8.4 Beutel645001
61900411621SPEC
4 Dateien 4 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 10.8 Beutel645001
61900511621SPEC
4 Dateien 5 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 13.22 Beutel645001
61900611621SPEC
4 Dateien 6 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 15.7 Beutel645001
61900711621SPEC
4 Dateien 7 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 18.3 Beutel645001
61900811621SPEC
3 Dateien 8 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 20.84 Beutel612690
645001
61901011621SPEC
4 Dateien 10 2.54 Weiblich Terminal Housing Kabel 25.92 Beutel645001
Artikel Nr. Daten­blatt
61900211621SPEC
61900311621SPEC
61900411621SPEC
61900511621SPEC
61900611621SPEC
61900711621SPEC
61900811621SPEC
61901011621SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: