ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.50 "J" TypeProduktserieWR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing

WR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing

WR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Terminal Housing
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeWeiß
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
Spannungsfestigkeit800 V (AC)
RISO1000 MΩ
Raster2.5 mm
GenderWeiblich
TypTerminal Housing
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
688002113322SPEC
3 Dateien 2 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 7 Beutel645001
688003113322SPEC
3 Dateien 3 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 9.5 Beutel645001
688004113322SPEC
3 Dateien 4 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 12 Beutel645001
688005113322SPEC
3 Dateien 5 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 14.5 Beutel645001
688006113322SPEC
3 Dateien 6 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 17 Beutel645001
688007113322SPEC
3 Dateien 7 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 19.5 Beutel645001
688008113322SPEC
3 Dateien 8 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 22 Beutel612690
645001
688009113322SPEC
3 Dateien 9 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 24.5 Beutel645001
688010113322SPEC
3 Dateien 10 2.5 Weiblich Terminal Housing Kabel 27 Beutel645001
Artikel Nr. Daten­blatt
688002113322SPEC
688003113322SPEC
688004113322SPEC
688005113322SPEC
688006113322SPEC
688007113322SPEC
688008113322SPEC
688009113322SPEC
688010113322SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: