Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Elfenbein |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.5 mm |
Gender | Weiblich |
Typ | Terminal Housing |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646002113322 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 2.5 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 7.4 | Beutel | 645001 | |
646003113322 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 2.5 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 9.9 | Beutel | 645001 | |
646004113322 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 2.5 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 12.4 | Beutel | 645001 | |
646005113322 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 2.5 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 14.9 | Beutel | 645001 | |
646007113322 | SPEC | 3 Dateien | 7 | 2.5 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 19.9 | Beutel | 645001 | |
646010113322 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 2.5 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 27.4 | Beutel | 612690 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
646002113322 | SPEC |
646003113322 | SPEC |
646004113322 | SPEC |
646005113322 | SPEC |
646007113322 | SPEC |
646010113322 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: