ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.00 mmProduktserieWR-WTB 2.00 mm Male Vertical Shrouded Header

WR-WTB 2.00 mm Male Vertical Shrouded Header

Kind Properties
Raster2 mm
GenderMännlich
TypVertikal
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeBeige; Weiß
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
IR 12 A
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit800 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
62000211622SPEC
6 Dateien 2 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 6 Beutel645001
62000311622SPEC
6 Dateien 3 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 8 Beutel645001
62000411622SPEC
6 Dateien 4 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 10 Beutel645001
62000511622SPEC
6 Dateien 5 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 12 Beutel645001
62000611622SPEC
6 Dateien 6 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 14 Beutel645001
62000711622SPEC
6 Dateien 7 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 16 Beutel645001
62000811622SPEC
6 Dateien 8 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 18 Beutel645001
62000911622SPEC
6 Dateien 9 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 20 Beutel645001
62001011622SPEC
6 Dateien 10 2 Männlich Vertikal THT 2 125 PCB 20 max. 22 Beutel612690
645001
Artikel Nr. Daten­blatt
62000211622SPEC
62000311622SPEC
62000411622SPEC
62000511622SPEC
62000611622SPEC
62000711622SPEC
62000811622SPEC
62000911622SPEC
62001011622SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: