Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Elfenbein |
Farbe | Elfenbein |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
IR 1 | 1 |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Raster | 1.25 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Horizontal |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653102131822 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 7.25 | Tape and Reel | 645001 | |
653103131822 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 8.5 | Tape and Reel | 645001 | |
653104131822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 9.75 | Tape and Reel | 645001 | |
653105131822 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 11 | Tape and Reel | 645001 | |
653106131822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 12.25 | Tape and Reel | 645001 | |
653107131822 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 13.5 | Tape and Reel | 645001 | |
653108131822 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 14.75 | Tape and Reel | 645001 | |
653109131822 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 16 | Tape and Reel | 645001 | |
653110131822 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 17.25 | Tape and Reel | 612690 645001 | |
653111131822 | SPEC | 6 Dateien | 11 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 18.5 | Tape and Reel | 645001 | |
653112131822 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 19.75 | Tape and Reel | 645001 | |
653113131822 | SPEC | 6 Dateien | 13 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 21 | Tape and Reel | 645001 | |
653114131822 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 22.25 | Tape and Reel | 645001 | |
653115131822 | SPEC | 6 Dateien | 15 | 1.25 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 23.5 | Tape and Reel | 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
653102131822 | SPEC |
653103131822 | SPEC |
653104131822 | SPEC |
653105131822 | SPEC |
653106131822 | SPEC |
653107131822 | SPEC |
653108131822 | SPEC |
653109131822 | SPEC |
653110131822 | SPEC |
653111131822 | SPEC |
653112131822 | SPEC |
653113131822 | SPEC |
653114131822 | SPEC |
653115131822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: