Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Elfenbein |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 1 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Raster | 1.25 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Vertikal |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel; Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653002114822 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 4.25 | Beutel | 645001 | |
653003114822 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 5.5 | Beutel | 645001 | |
653004114822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 6.75 | Tube | 645001 | |
653005114822 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 8 | Tube | 645001 | |
653006114822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 9.25 | Tube | 645001 | |
653007114822 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 10.5 | Tube | 645001 | |
653008114822 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 11.75 | Tube | 645001 | |
653009114822 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 13 | Tube | 645001 | |
653010114822 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 1.25 | Männlich | Vertikal | THT | 1 | 125 | PCB | 20 | max. | 14.25 | Tube | 612690 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
653002114822 | SPEC |
653003114822 | SPEC |
653004114822 | SPEC |
653005114822 | SPEC |
653006114822 | SPEC |
653007114822 | SPEC |
653008114822 | SPEC |
653009114822 | SPEC |
653010114822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: