Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Beige |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 1 A |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Raster | 1 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Vertikal |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel with Cap |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665302124022 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 4 | Tape and Reel with Cap | 645001 | |
665303124022 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 5 | Tape and Reel with Cap | 645001 | |
665304124022 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 6 | Tape and Reel with Cap | 645001 | |
665305124022 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 7 | Tape and Reel with Cap | 645001 | |
665306124022 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 8 | Tape and Reel with Cap | 645001 | |
665308124022 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 10 | Tape and Reel with Cap | 645001 | |
665310124022 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 12 | Tape and Reel with Cap | 612690 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
665302124022 | SPEC |
665303124022 | SPEC |
665304124022 | SPEC |
665305124022 | SPEC |
665306124022 | SPEC |
665308124022 | SPEC |
665310124022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: