Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Weiß |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
RISO | 100 MΩ |
Raster | 1 mm |
Gender | Weiblich |
Typ | Terminal Housing |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665002113322 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 1 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 5 | Beutel | 645001 | |
665003113322 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 1 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 6 | Beutel | 645001 | |
665004113322 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 1 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 7 | Beutel | 645001 | |
665005113322 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 1 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 8 | Beutel | 645001 | |
665006113322 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 1 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 9 | Beutel | 645001 | |
665008113322 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 1 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 11 | Beutel | 645001 | |
665010113322 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 1 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 13 | Beutel | 612690 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
665002113322 | SPEC |
665003113322 | SPEC |
665004113322 | SPEC |
665005113322 | SPEC |
665006113322 | SPEC |
665008113322 | SPEC |
665010113322 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: