de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-out Rocker Switch 0.187" quick connect terminal NEU

General Information
Betriebstemperatur 0 up to +85 °C
Electrical Properties
IR 1 10 A
Material Properties
Actuatormaterial PA66
Properties
Actuator Brennbarkeitsklasse UL94 V-2
Actuator-Farbe Schwarz
Rahmenmaterial PA66
Rahmen Brennbarkeitsklasse UL94 V-2
Rahmenfarbe Schwarz
Federmaterial Kohlenstoffstahl
Federhalterungmaterial Kupferlegierung
Moveable Contactor beschichtung Silber
Bewegliche Kontaktmaterial Kupferlegierung
Bewegliche Kontaktbeschichtung Silber
Stationary Contact Kupferlegierung
Stationary Contact beschichtung Silber
Anschlussmaterial Kupferlegierung
Anschlussbeschictung Silber
IR 4 A
Einschaltstrom Induktive Last 24 A
VR 250 V (AC)
IR 2 10 A
VR 2 28 V (DC)
Kontaktwiderstand 50 mΩ
RISO 100 MΩ
Schaltbild DPST

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads Actuator-Farbe Rahmenfarbe VPE Muster
471017268142
ALT EAG CAD Schwarz Schwarz 100
471017268143
ALT EAG CAD Schwarz Schwarz 100
Artikel Nr. SPEC
471017268142
471017268143
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads Actuator-Farbe Rahmenfarbe VPE Muster