Merkmale
- Das Evaluierungsboard für den Differenzdrucksensor bietet die Möglichkeit, die Sensorperformanz auszuwerten. Das Board ist in sechs Messbereichen von 0,1 kPa bis 1500 kPa erhältlich.
- Der montierte Adapter mit den Steckdüsen unterstützt das schnelle Prototyping. Die .stp-Datei des Adapters finden Sie unter Downloads.
- Das EV-Board beinhaltet einen Differenzdrucksensor.
- Es kann auf einer Steckplatine verwendet werden.
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|
2513254510091 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: -0,1 bis 0,1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | ||||
2513254510191 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | ||||
2513254510291 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: -10 bis 10 kPa, 5 V VDD, Vertical-straight Nozzles | ||||
2513254510391 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: 0 bis 100 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | ||||
2513254510491 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | ||||
2513254515491 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: 0 bis 1500 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen | ||||
NEU | 2513254510492 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 3.3 V VDD, vertikale Düsen | |||
NEU | 2513254510192 | 1 Dateien | Evaluierungsboard für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 3.3 V VDD, horizontale Düsen |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
2513254510091 | – | |
2513254510191 | – | |
2513254510291 | – | |
2513254510391 | – | |
2513254510491 | – | |
2513254515491 | – | |
NEU | 2513254510492 | – |
NEU | 2513254510192 | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | Angebot |
---|
Videos
#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung