de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-SMA Hand Formable Cable RG402/.141"

Article Properties
Panel Thickness 2.8 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PTFE
Isolationsfarbe Weiß
Body material Messing
Muttermaterial Messing
Mutterbeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Lock Washer material Messing
Lock Washer beschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Bodybeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
Interface MIL-STD-348
Verbindungsart SMA
Gender Jack
Orientierungs typ Gerade
General Information
Betriebstemperatur -65 up to +165 °C
Electrical Properties
f DC~18 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus 500 Cycles
Packaging Properties
Verpackung Beutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Montageart Kabel Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Muster
60329421110720
IGE STE 3D MIL-STD-348 Solder RG402/.141\" SMA Jack Gerade -65 up to +165 °C Ø 1.0
Artikel Nr. Daten­blatt
60329421110720
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Montageart Kabel Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Muster