de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-SMA Straight Solder Cup

Material Properties
Isolationsmaterial PTFE
Isolationsfarbe Weiß
Zenterkontactmaterial Beryllium-Kupfer
Zenterkontaktbeschichtung Gold, min. 0.76µm over Nickel
Body material Messing
Bodybeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
Interface MIL-STD-348
Verbindungsart SMA
Gender Jack
Orientierungs typ Gerade
General Information
Betriebstemperatur -65 up to +165 °C
Einhaltung RoHS
Electrical Properties
f DC~18 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus 500 Cycles
Packaging Properties
Verpackung Tray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Design Kit Muster
60312512114515
IGE STE 3D CAD MIL-STD-348 SMA Jack Gerade -65 up to +165 °C Ø 1.27 603301
Artikel Nr. Daten­blatt
60312512114515
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: