Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PTFE |
Isolationsfarbe | Weiß |
Zenterkontactmaterial | Beryllium-Kupfer |
Zenterkontaktbeschichtung | Gold, min. 0.76µm over Nickel |
Body material | Messing |
Bodybeschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Kind Properties | |
---|---|
Interface | MIL-STD-348 |
Verbindungsart | SMA |
Gender | Jack |
Orientierungs typ | Gerade |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -65 bis zu +165 °C |
Einhaltung | RoHS |
Electrical Properties | |
---|---|
f | DC~18 GHz |
Mechanical Properties | |
---|---|
Steckzyklus | 500 Cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Interface | Verbindungsart | Gender | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Centerkontact | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60312412114518 | SPEC | 4 Dateien | MIL-STD-348 | SMA | Jack | Gerade | -65 bis zu +165 °C | Ø 1.27 | 603301 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
60312412114518 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Interface | Verbindungsart | Gender | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Centerkontact | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: