de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-SMA Straight Round Post

Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
IsolationsfarbeWeiß
ZenterkontactmaterialBeryllium-Kupfer
ZenterkontaktbeschichtungGold, min. 0.76µm over Nickel
Body materialMessing
BodybeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
InterfaceMIL-STD-348
VerbindungsartSMA
GenderJack
Orientierungs typGerade
General Information
Betriebstemperatur-65 bis zu +165 °C
EinhaltungRoHS
Electrical Properties
fDC~18 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus500 Cycles
Packaging Properties
VerpackungTray with Cover

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceVerbindungsartGenderOrientierungs typBetriebstemperaturCenterkontactDesign Kit Muster
60312412114517SPEC
4 Dateien MIL-STD-348 SMA Jack Gerade -65 bis zu +165 °C Ø 0.25603301
Artikel Nr. Daten­blatt
60312412114517SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceVerbindungsartGenderOrientierungs typBetriebstemperaturCenterkontactDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: