de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-RPSMA Right Angle Rear Mount Bulkhead

Article Properties
Panel Thickness 2.9 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PTFE
Isolationsfarbe Weiß
Zenterkontactmaterial Messing
Zenterkontaktbeschichtung Gold, min. 0.76µm over Nickel
Body material Messing
Bodybeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Muttermaterial Messing
Mutterbeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Lock Washer material Messing
Lock Washer beschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
Interface MIL-STD-348
Verbindungsart RP SMA
Gender Jack
Orientierungs typ Right Angle
General Information
Betriebstemperatur -65 up to +165 °C
Einhaltung RoHS
Electrical Properties
f DC~18 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus 500 Cycles
Packaging Properties
Verpackung Tray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Montageart Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Design Kit Muster
63011042124502
IGE STE 3D ALT EAG CAD MIL-STD-348 THT RP SMA Jack Right Angle -65 up to +165 °C Ø 1.27 603301
Artikel Nr. Daten­blatt
63011042124502
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Montageart Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: