de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-MMCX Hand Formable Cable RG405/.085"

Material Properties
Isolationsmaterial PTFE
Zenterkontactmaterial Messing
Zenterkontaktbeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Body material Messing
Bodybeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
Interface IEC 61169-52
Verbindungsart MMCX
Gender Plug
Orientierungs typ Gerade
General Information
Betriebstemperatur -55 up to +155 °C
Electrical Properties
Z 50 Ω
f DC~6 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus 500 Cycles
Packaging Properties
VPE 2

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Montageart Centerkontact PCB/Kabel/Panel Z
(Ω)
Muster
66049011210820
IGE STE 3D Solder Ø 0.6 Kabel 50
Artikel Nr. Daten­blatt
66049011210820
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Montageart Centerkontact PCB/Kabel/Panel Z
(Ω)
Muster