de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-MCX Pin Edge for PCB 1.1mm

Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
ZenterkontactmaterialBeryllium-Kupfer
ZenterkontaktbeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Body materialMessing
BodybeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
InterfaceIEC 61169-36
VerbindungsartMCX
GenderJack
Orientierungs typGerade
General Information
Betriebstemperatur-55 up to +155 °C
Electrical Properties
Z50 Ω
fDC~6 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus500 Cycles
Packaging Properties
VPE180

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsMontageartCenterkontactPCB/Kabel/PanelZ
(Ω)
Muster
60612202111510
IGE STE 3D ALT EAG CAD End Launch Ø 0.48 PCB 50
Artikel Nr. Daten­blatt
60612202111510
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsMontageartCenterkontactPCB/Kabel/PanelZ
(Ω)
Muster