de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-CXASY Flexible Cable RG-316/U

Material Properties
Kabel RG-316/U
Kind Properties
Kabeltyp Flexible
Cable Schirmung Braid
Verbindungsart 1 MMCX
Gender 1 Plug
Orientierungs typ 1 Right Angle
Verbindungsart 2 MMCX
Gender 2 Plug
Orientierungs typ 2 Gerade
General Information
Betriebstemperatur -55 up to +155 °C
Electrical Properties
f DC~6 GHz
Mechanical Properties
Min. Bend Radius 12.7 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads f Muster
65560660515305
IGE STE 3D DC~6 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65560660515305
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads f Muster