de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-CXASY Flexible Cable RG-174/U

Material Properties
Kabel RG-174/U
Kind Properties
Kabeltyp Flexible
Cable Schirmung Braid
Verbindungsart 1 MCX
Gender 1 Plug
Orientierungs typ 1 Right Angle
Verbindungsart 2 MCX
Gender 2 Plug
Orientierungs typ 2 Gerade
General Information
Betriebstemperatur -20 up to +80 °C
Electrical Properties
f DC~1 GHz
Mechanical Properties
Min. Bend Radius 30 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads f Muster
65506606515303
IGE STE 3D DC~1 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65506606515303
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads f Muster