de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-CXASY Flexible Cable RG-142/U

Material Properties
Kabel RG-142/U
Kind Properties
Interface MIL-STD-348
Kabeltyp Flexible
Cable Schirmung Braid
Verbindungsart 1 SMA
Gender 1 Plug
Orientierungs typ 1 Gerade
Verbindungsart 2 SMA
Gender 2 Plug
Orientierungs typ 2 Right Angle
General Information
Betriebstemperatur -55 up to +165 °C
Einhaltung RoHS
Electrical Properties
f DC~6 GHz
Mechanical Properties
Min. Bend Radius 25.4 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC f Muster
65503503630502
DC~6 GHz
65503503615302
DC~6 GHz
Artikel Nr. SPEC
65503503630502
65503503615302
Muster
Artikel Nr. SPEC f Muster