General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +125 °C; -20 °C up to +60 °C; -30 °C up to +80 °C; -40 °C up to +80 °C; 20 °C up to +125 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Typ | Micro USB; Mini USB AB, B; USB A; USB B; USB C |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsfarbe | Schwarz |
Material | ABS; PE; PP; TPE |
Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Farbe | Natur; Schwarz |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Typ | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|
726141001 | SPEC | 3 Dateien | USB B | Beutel | |
726141002 | SPEC | 3 Dateien | USB A | Beutel | |
726141003 | SPEC | 3 Dateien | USB B | Beutel | |
726141005 | SPEC | 3 Dateien | Mini USB AB, B | Beutel | |
726291100 | SPEC | 3 Dateien | Micro USB | Beutel | |
726142002 | SPEC | 3 Dateien | USB A | Beutel | |
726142003 | SPEC | 3 Dateien | USB B | Beutel | |
726143001 | SPEC | 3 Dateien | USB A | Beutel | |
726144003 | SPEC | 3 Dateien | USB C | Beutel | |
726144002 | SPEC | 3 Dateien | USB C | Beutel | |
726144001 | SPEC | 3 Dateien | USB C | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
726141001 | SPEC |
726141002 | SPEC |
726141003 | SPEC |
726141005 | SPEC |
726291100 | SPEC |
726142002 | SPEC |
726142003 | SPEC |
726143001 | SPEC |
726144003 | SPEC |
726144002 | SPEC |
726144001 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Typ | Verpackung | Muster |
---|