ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamiliePhototransistorenTypWL-STRB SMT Phototransistor Reverse mount Black

WL-STRB SMT Phototransistor Reverse mount Black

WL-STRB SMT Phototransistor Reverse mount Black
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1206 dome 3.2 1.6 1.85 SMT

Merkmale

  • 1206 Standardbauform mit runder Linse
  • Perfekt geeignet in Kombination mit Infrarotemitter
  • Phototransistor mit Tagessperrlichtfilter
  • Schmaler Detektionswinkel
  • Hohe Empfindlichkeit

Anwendung

  • Encoder
  • Zähler
  • Sicherheitssysteme
  • Positionssensoren
  • Staubsaugerroboter
  • Fernbedienung

Artikeldaten

1206 dome
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
ICE.P min.
(mA)
ICE.P typ.
(mA)
ICEO.Dark max.
(nA)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
1541201NC3060SPEC
5 Dateien 940 700 1100 0.6 4.4 100 Si 30
1541201NC3060PSPEC
3 Dateien 940 700 1100 0.6 4.4 100 Si 30
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
1541201NC3060SPEC
1541201NC3060PSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
ICE.P min.
(mA)
ICE.P typ.
(mA)
ICEO.Dark max.
(nA)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos