ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypTOP LEDProduktserieWL-SMTD SMT Mono-color TOP LED Diffused Dome

WL-SMTD SMT Mono-color TOP LED Diffused Dome

WL-SMTD SMT Mono-color TOP LED Diffused Dome
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3528 30° dome 3.5 2.8 3.5 SMT
3528 60° dome 3.5 2.8 3.25 SMT

Merkmale

  • Industry standard PLCC-4
  • High reliability LED package
  • High optical efficiency
  • Narrow viewing angle at 30°
  • Compatible with both IR soldering process

Anwendung

  • Traffic lights
  • Backlighting
  • For central console, cabin or push button
  • Signal and symbol luminary
  • Instrument panel backlighting
  • Navigation and audio system

Artikeldaten

Alle
3528 30° dome
3528 60° dome
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster
150141BS63140SPEC
6 Dateien 470 Blau 465 6000 3.2 InGaN 30150151
150141BS66140SPEC
6 Dateien 470 Blau 465 3500 3.2 InGaN 60
150141BS66130SPEC
6 Dateien 470 Blau 465 3500 3.2 InGaN 60
150141BS63130SPEC
6 Dateien 470 Blau 465 6000 3.2 InGaN 30
150141GS63140SPEC
6 Dateien 520 Grün 515 30000 3.2 InGaN 30150151
150141GS66140SPEC
6 Dateien 520 Grün 515 20000 3.2 InGaN 60
150141GS66130SPEC
6 Dateien 520 Grün 515 20000 3.2 InGaN 60
150141GS63130SPEC
6 Dateien 520 Grün 515 30000 3.2 InGaN 30
150141YS63140SPEC
6 Dateien 590 Gelb 592 15000 2.4 AlInGaP 30150151
150141YS66140SPEC
6 Dateien 590 Gelb 592 5300 2.4 AlInGaP 60
150141YS66130SPEC
6 Dateien 590 Gelb 592 5300 2.4 AlInGaP 60
150141YS63130SPEC
6 Dateien 590 Gelb 592 15000 2.4 AlInGaP 30
150141RS63140SPEC
6 Dateien 620 Rot 630 16000 2.4 AlInGaP 30150151
150141RS66140SPEC
6 Dateien 620 Rot 630 5500 2.4 AlInGaP 60
150141RS66130SPEC
25 Dateien 620 Rot 630 5500 2.4 AlInGaP 60
150141RS63130SPEC
6 Dateien 620 Rot 630 16000 2.4 AlInGaP 30
150141SS63140SPEC
6 Dateien 630 Superrot 640 13000 2.4 AlInGaP 30150151
150141SS66140SPEC
6 Dateien 630 Superrot 640 5200 2.4 AlInGaP 60
150141SS66130SPEC
6 Dateien 630 Superrot 640 5200 2.4 AlInGaP 60
150141SS63130SPEC
6 Dateien 630 Superrot 640 13000 2.4 AlInGaP 30
Artikel Nr. Daten­blatt
150141BS63140SPEC
150141BS66140SPEC
150141BS66130SPEC
150141BS63130SPEC
150141GS63140SPEC
150141GS66140SPEC
150141GS66130SPEC
150141GS63130SPEC
150141YS63140SPEC
150141YS66140SPEC
150141YS66130SPEC
150141YS63130SPEC
150141RS63140SPEC
150141RS66140SPEC
150141RS66130SPEC
150141RS63130SPEC
150141SS63140SPEC
150141SS66140SPEC
150141SS66130SPEC
150141SS63130SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: