ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypWL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 3.45 3.45 0.71 SMT

Merkmale

  • SMD LED Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
  • Klare Silikonlinse
  • Hohe Helligkeit mit geringer seitlicher Abstrahlung
  • Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
  • Schmaler Abstrahlwinkel: 60°
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 1
  • Neutraler elektrisch thermischer Pfad
  • LED Anschlusstemperatur: 125°C / 150°C

Anwendung

  • Indoor LED Bauleuchten
  • Unterhaltungs- und Bühnenbeleuchtung
  • Indoor Smartlights
  • Gewächshausbeleuchtung
  • Aquariumbeleuchtung
  • Verkehrsampeln und Signalleuchten

Artikeldaten

3535
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster
150353BS74500SPEC
26 Dateien 460 Blau 455 25 3.2 InGaN 125150151
150353GS74500SPEC
23 Dateien 525 Grün 520 85 3.4 InGaN 125150151
150353YS74500SPEC
26 Dateien 590 Gelb 593 90 2.2 AlInGaP 125150151
150353RS74500SPEC
23 Dateien 625 Rot 635 70 2.2 AlInGaP 125150151
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150353BS74500SPEC
150353GS74500SPEC
150353YS74500SPEC
150353RS74500SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: