Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.4 | SMT | ||
0402 super flach 0.25 mm | 1 | 0.5 | 0.25 | SMT | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kleinste LED Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- Hohe Zuverlässigkeit
- Kompatibel mit IR Reflow-Lötung
- Miniaturfarbeffekte
- Transparente Linse
Anwendung
- LED Frontanzeigeleuchten
- Navigationssystem
- Display Handy
- Display industrieller Steuerungssysteme
- Vehrkehrsanzeige
- Hintergrundbeleuchtung für LCD und Tastaturen
Artikeldaten
Alle
0402
0402 super flach 0.25 mm
0603
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150040BS73240 | SPEC | 6 Dateien | 470 | Blau | 465 | 150 | 3.2 | InGaN | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150060BS73220 | SPEC | 6 Dateien | 470 | Blau | 465 | 170 | 3.2 | InGaN | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150040BS73220 | SPEC | 6 Dateien | 470 | Blau | 465 | 140 | 3.2 | InGaN | 120 | – | 150155 | |||
150040GS73240 | SPEC | 6 Dateien | 525 | Grün | 515 | 800 | 3.2 | InGaN | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150060GS73220 | SPEC | 6 Dateien | 525 | Grün | 520 | 700 | 3.2 | InGaN | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150040GS73220 | SPEC | 6 Dateien | 525 | Grün | 520 | 750 | 3.3 | InGaN | 120 | – | 150155 | |||
150040VS73240 | SPEC | 6 Dateien | 570 | Hellgrün | 572 | 50 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150155 | |||
150060VS73220 | SPEC | 6 Dateien | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150040VS73220 | SPEC | 6 Dateien | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150155 | |||
150060YS73220 | SPEC | 6 Dateien | 589 | Gelb | 591 | 100 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150040YS73220 | SPEC | 6 Dateien | 589 | Gelb | 591 | 70 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150155 | |||
150040YS73240 | SPEC | 6 Dateien | 590 | Gelb | 595 | 70 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150040AS73220 | SPEC | 6 Dateien | 605 | Amber | 609 | 80 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150155 | |||
150040AS73240 | SPEC | 6 Dateien | 605 | Amber | 610 | 110 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | |||
150060AS73220 | SPEC | – | 3 Dateien | 605 | Amber | 609 | 80 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | ||
150060RS73220 | SPEC | 6 Dateien | 624 | Rot | 632 | 90 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150040RS73220 | SPEC | 6 Dateien | 624 | Rot | 632 | 110 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150155 | |||
150040RS73240 | SPEC | 6 Dateien | 625 | Rot | 630 | 100 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | 150155 | |||
150040SS73220 | SPEC | 6 Dateien | 630 | Superrot | 645 | 90 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150155 | |||
150040SS73240 | SPEC | 6 Dateien | 630 | Superrot | 645 | 75 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150040BS73240 | SPEC | ||
150060BS73220 | SPEC | ||
150040BS73220 | SPEC | ||
150040GS73240 | SPEC | ||
150060GS73220 | SPEC | ||
150040GS73220 | SPEC | ||
150040VS73240 | SPEC | ||
150060VS73220 | SPEC | ||
150040VS73220 | SPEC | ||
150060YS73220 | SPEC | ||
150040YS73220 | SPEC | ||
150040YS73240 | SPEC | ||
150040AS73220 | SPEC | ||
150040AS73240 | SPEC | ||
150060AS73220 | SPEC | – | |
150060RS73220 | SPEC | ||
150040RS73220 | SPEC | ||
150040RS73240 | SPEC | ||
150040SS73220 | SPEC | ||
150040SS73240 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: