ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-SIRW SMT Infrared Reverse Mount Waterclear Dome

WL-SIRW SMT Infrared Reverse Mount Waterclear Dome

WL-SIRW SMT Infrared Reverse Mount Waterclear Dome
Bauform MaßeMontageart
1206 SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Strombedarf
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Infrarot Emitter
  • Standardgröße 1206
  • Kompakte Bauform
  • Abstrahlwinkel - 30°

Anwendung

  • Infrarot sensor
  • Distanzmessung
  • Fernbedienung
  • Feuermelder
  • Optoelectronische Schalter

Artikeldaten

1206
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsChiptechnologieλCentroid max.Ie min.
(mW/sr)
Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
VF max.
(V)
50% typ.
(°)
FarbeλPeak typ.
(nm)
H
(mm)
Design Kit Muster
15412085A3060SPEC
25 Dateien AlGaAs 845.0 15 20 1.4 2 30 Infrarot 850 8.6154150
15412094A3060SPEC
25 Dateien AlGaAs 940.0 2 5 1.2 1.7 30 Infrarot 940 1.85154150
15412085A3060PSPEC
4 Dateien AlGaAs 845.0 15 20 1.4 2 30 Infrarot 850 8.6
15412094A3060PSPEC
4 Dateien AlGaAs 940.0 2 5 1.2 1.7 30 Infrarot 940 1.85
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15412085A3060SPEC
15412094A3060SPEC
15412085A3060PSPEC
15412094A3060PSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsChiptechnologieλCentroid max.Ie min.
(mW/sr)
Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
VF max.
(V)
50% typ.
(°)
FarbeλPeak typ.
(nm)
H
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos