ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear

WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear

WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
2720 2.75 2 0.6 SMT
3535 3.55 3.55 2.63 SMT
3737 3.7 3.7 1.49 SMT

Merkmale

  • IR Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
  • Kompakte Form
  • Quad Frame NoLead package
  • Wellenlängen: 850 nm & 940 nm
  • Niedriger Wärmewiederstand
  • Standard Lötpad

Anwendung

  • Infrarot Kameras
  • Überwachungs- und Sicherheitskameras
  • Gesichtserkennung
  • Nachtsicht
  • Gaming und Bewegungserkennung

Artikeldaten

Alle
2720
3535
3737
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
Ie typ.
(mW/sr)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
Muster
15427285BA240SPEC
25 Dateien 850 160 450 1.8 120
15427285BA242SPEC
25 Dateien 850 350 900 3.2 120
15435385A9040SPEC
25 Dateien 850 400 800 1.8 90
15435385A9042SPEC
25 Dateien 850 800 1400 3.2 90
15437385AA542SPEC
26 Dateien 850 260 1100 3.2 150
15437385AA540SPEC
25 Dateien 850 180 700 1.8 150
15427294BA240SPEC
25 Dateien 940 125 450 1.8 120
15427294BA242SPEC
25 Dateien 940 360 1000 3 120
15435394A9040SPEC
26 Dateien 940 350 700 1.7 90
15435394A9042SPEC
26 Dateien 940 700 1300 3.2 90
15437394AA540SPEC
26 Dateien 940 150 600 1.7 150
15437394AA542SPEC
26 Dateien 940 300 1200 3.2 150
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15427285BA240SPEC
15427285BA242SPEC
15435385A9040SPEC
15435385A9042SPEC
15437385AA542SPEC
15437385AA540SPEC
15427294BA240SPEC
15427294BA242SPEC
15435394A9040SPEC
15435394A9042SPEC
15437394AA540SPEC
15437394AA542SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλPeak typ.
(nm)
Ie typ.
(mW/sr)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.