ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-SIMW SMT Infrared Ceramic Waterclear

WL-SIMW SMT Infrared Ceramic Waterclear

WL-SIMW SMT Infrared Ceramic Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
Montageart
3535 3.45 3.45 SMT

Merkmale

  • IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
  • Niedriger Wärmewiderstand
  • Peak-Wellenlänge: 850, 940 nm
  • Hohe ESD-Festigkeit: 8 kV (HBM)
  • Abstrahlwinkel: 90°, 130°
  • Standard-Lötpad

Anwendung

  • Infrarotbeleuchtung für z.B. Kameras
  • Bilderkennungs- & Überwachungssysteme
  • Bewegungserkennung

Artikeldaten

3535
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
FarbeλPeak typ.
(nm)
Design Kit Muster
15435385A9050SPEC
25 Dateien 850.0 350 2 AlGaAs 90 Infrared 855154150
15435385AA350SPEC
25 Dateien 850.0 250 2 AlGaAs 130 Infrared 855154150
15435394A9050SPEC
25 Dateien 940.0 300 1.9 AlGaAs 90 Infrared 945154150
15435394AA350SPEC
25 Dateien 940.0 220 1.9 AlGaAs 130 Infrared 945154150
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15435385A9050SPEC
15435385AA350SPEC
15435394A9050SPEC
15435394AA350SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
FarbeλPeak typ.
(nm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos