Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 rectangular | 3.2 | 1.2 | 0.8 | SMT | ||
1206 rectangular | 3.2 | 1.6 | 1.1 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- RGB LED
- Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
- Breiter Abstrahlwinkel
- Geringer Energieverbrauch
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- Kleines Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
- Um Licht durch kleine Löcher in der Leiterplatte abzugeben
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
Anwendung
- LED Frontanzeigeleuchten
- LCD Hintergrundbeleuchtung
- Hintergrundbeleuchtung für Tastaturen, Symbol und Schaltknopf
Artikeldaten
Alle
1205 rectangular
1206 rectangular
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: SMT-LED Techniken vom Profi - ''the reverse mount'