Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0606 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.3 | 0.5 | SMT | ||
1206 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | - | ||
1206 dome | 3.2 | 1.6 | 1.1 | - | ||
1210 | 3.2 | 2.7 | 1.1 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- Hohe Leistung /Rentabilität
- Geringer Energieverbrauch
- Breiter Abstrahlwinkel
- Kleines LED Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
Anwendung
- Hintergrundbeleuchtung
- Status Anzeigen
- LED Frontanzeigeleuchten
- Hintergrundbeleuchtung für Tastaturen, Symbol und Schaltknopf
- Anzeigen
- Beleuchtung im Allgemeinen
Artikeldaten
Alle
0606
0805
1206
1206 dome
1210
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
150066M173000 | SPEC | |
150080M173000 | SPEC | |
150121M173000 | SPEC | |
150120M173000 | SPEC | |
150120M183000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: