Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | - | ||
1104 | 3 | 1 | 2 | SMT |
Merkmale
- Sideview Package
- Hohe Empfindlichkeit
- Kleine Bauform
- Hohe Zuverlässigkeit
- Weiter Empfangwinkel
Anwendung
- Infrarot Fernbedienung
- Lichtschranken
- Infrarot Sensoren
- Infrarot Datenübertragung
- Infrarot Touch Panels
Artikeldaten
Alle
1002
1104
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541141ECA570 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 700 | 1100 | 2.5 | 10 | 150 | |||
1541021ECA170 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 700 | 1100 | 2 | 10 | 110 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos